Raccord en T double - té de raccordement à filetage femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FFT-08828

Référence pièce
FFT-08828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.62 €

10.05 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau de tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 8 Type à filetage de connexion Rc
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5
Longueur de L(mm) 66.0

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T double - té de raccordement à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: FFT-08828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FFT-08828.

Assistance technique