Joint à rotule (modèle à visser)

Joint à rotule (modèle à visser)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses cadmium-free brass material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSL-82818
TSL-82828
TSL-83838
TSL-84848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Longueur L
(mm)

18.35 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)33.5

18.53 €

1 Disponible 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)36.5

22.18 €

1 24 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)41.5

27.60 €

14.35 €

1 Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)50.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude mâle-femelle Matériau Laiton (sans cadmium)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 7
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique