Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFN-06918
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Air | Plage de températures applicable (pièce associée) *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) | -20~150 |
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 7 | Type à montage par vis (pièces liées) | U | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | 7/16B |
Nominal (pièces liées)(mm) | 6 | D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm) | 6 | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Longueur L(mm) | 15.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou évasé, le numéro d'article est le suivant: AFN-06918.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFN-06918.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles