Contre-écrous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALN-82008

Référence pièce
ALN-82008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.43 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Support de montage Matériau (composants liés) Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Air Plage de températures applicable (pièce associée) *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20~150
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 7 Type à montage par vis (pièces liées) G Taille nominale de vis de montage (pièces liées) 1/4B (8A)
Pression de service normale(MPa) 3.5 Longueur L(mm) 5.0

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous, le numéro d'article est le suivant: ALN-82008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALN-82008.

Assistance technique