Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - Coude à 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45L-6A-SUS
45L-8A-SUS
45L-10A-SUS
45L-15A-SUS
45L-20A-SUS
45L-32A-SUS
45L-40A-SUS
45L-50A-SUS
45L-80A-SUS
45L-100A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

10.91 €

1 5 jours 101/8B (6A)

7.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)

12.88 €

1 5 jours 103/8B (10A)

13.40 €

1 5 jours 101/2B (15A)

13.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)

34.08 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)

37.11 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)

59.44 €

1 5 jours 102B (50A)

126.26 €

1 9 jours 103B (80A)

134.28 €

1 8 jours 104B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile
Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique