• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - capuchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-6A-SUS
CA-8A-SUS
CA-10A-SUS
CA-15A-SUS
CA-20A-SUS
CA-25A-SUS
CA-32A-SUS
CA-40A-SUS
CA-50A-SUS
CA-65A-SUS
CA-80A-SUS
CA-100A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

4.92 €

1 5 jours 101/8B (6A)

4.54 €

1 5 jours 101/4B (8A)

4.54 €

1 5 jours 103/8B (10A)

6.11 €

1 5 jours 101/2B (15A)

7.17 €

1 5 jours 103/4B (20A)

9.11 €

1 5 jours 101B (25A)

14.99 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)

14.90 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)

24.06 €

1 5 jours 102B (50A)

44.52 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)

59.44 €

1 8 jours 103B (80A)

103.78 €

1 8 jours 104B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique