Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - embout angulaire (Numéros de référence)

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - embout angulaire
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
A stainless steel threaded hexagon nipple suitable for various types of piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNI-6A-SUS
HXNI-8A-SUS
HXNI-10A-SUS
HXNI-15A-SUS
HXNI-20A-SUS
HXNI-25A-SUS
HXNI-32A-SUS
HXNI-40A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

3.54 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/8B (6A)

3.31 €

2.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)

3.54 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B (10A)

4.67 €

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)

7.23 €

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)

7.76 €

5.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)

13.26 €

9.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/4B (32A)

18.84 €

13.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique