• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - vis conique de douille de tuyau

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - vis conique de douille de tuyau
A high quality stainless steel screw-in pipe fitting pipe socket with tapered thread from Yodoshi; built using all their experience in the field of screw fittings and pipe parts.
· Materials: stainless steel
· Working fluids: water, air, steam, chemicals, and oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-6A-SUS304
SPT-8A-SUS304
SPT-10A-SUS304
SPT-15A-SUS304
SPT-20A-SUS304
SPT-25A-SUS304
SPT-32A-SUS304
SPT-40A-SUS304
SPT-50A-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

6.96 €

1 5 jours 101/8B (6A)

6.01 €

1 5 jours 101/4B (8A)

8.50 €

1 5 jours 103/8B (10A)

8.95 €

1 5 jours 101/2B (15A)

15.60 €

1 5 jours 103/4B (20A)

15.38 €

1 5 jours 101B (25A)

31.38 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)

27.64 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)

46.31 €

1 5 jours 102B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Traitement de surface N/A Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique