Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Type à filetage de connexion M1 | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 10 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 1/4B (8A) | Rc | Douille conique | ||
5.15 € | 10 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 3/8B (10A) | Rc | Douille conique | ||
7.77 € | 9 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 1/2B (15A) | Rc | Douille conique | ||
10.89 € | 6 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 3/4B (20A) | Rc | Douille conique | ||
13.07 € | 4 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 1B (25A) | Rc | Douille conique | ||
19.97 € | 3 | 8 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 1 1/4B (32A) | Rc | Douille conique | ||
22.41 € | 2 | 5 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 1 1/2B (40A) | Rc | Douille conique | ||
31.01 € | 2 | 13 jours | 10 | Vis⇔tuyau en acier | 2B (50A) | Rc | Douille conique | ||
2.32 € 1.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/8B (6A) | Rp | Droit | |
2.32 € 1.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | Rp | Droit | |
2.32 € 1.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | Rp | Droit | |
2.52 € 1.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | Rp | Droit | |
3.15 € 1.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | Rp | Droit | |
4.11 € 1.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | Rp | Droit | |
5.46 € 2.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | Rp | Droit | |
6.20 € 4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | Rp | Droit | |
9.08 € 4.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | Rp | Droit | |
29.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2 1/2B (65A) | Rp | Droit |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Douille | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Type à filetage de connexion M1
Forme
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles