Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - Douille de tuyau, embout de flexible, rond

Raccord de tuyau fileté en acier inoxydable - Douille de tuyau, embout de flexible, rond
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel screw tube-fitting pipe socket hose nipple round from Yodoshi, with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing. Japanese brand-name house fitting. Material: SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHNI-6A-SUS304
CHNI-8A-SUS304
CHNI-10A-SUS304
CHNI-15A-SUS304
CHNI-20A-SUS304
CHNI-25A-SUS304
CHNI-32A-SUS304
CHNI-40A-SUS304
CHNI-50A-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal

3.52 €

2.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1/8B] 1/8B (6A)

6.36 €

1 5 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)

3.52 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[3/8B] 3/8B (10A)

7.67 €

1 5 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)

4.59 €

2.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[3/4B] 3/4B (20A)

11.80 €

1 5 jours 10[1b] 1B (25A)

18.78 €

1 5 jours 10[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

10.95 €

5.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

13.26 €

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[2b] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R

Assistance technique