Joint de tuyau fileté en acier inoxydable - Embout de flexible

Joint de tuyau fileté en acier inoxydable - Embout de flexible
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel threaded tube fitting with hose nipple from Yodoshi a company with a track record in Japan of top quality in the field of threaded fittings and parts for tubing. Japanese brand-name hose fittings. Material: SCS13.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HONI-6A-SUS
HONI-8A-SUS
HONI-10A-SUS
HONI-15A-SUS
HONI-20A-SUS
HONI-25A-SUS
HONI-32A-SUS
HONI-40A-SUS
HONI-50A-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal

5.73 €

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1/8B] 1/8B (6A)

7.86 €

1 5 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)

7.86 €

1 5 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)

9.90 €

1 5 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)

17.06 €

1 5 jours 10[3/4B] 3/4B (20A)

21.21 €

1 5 jours 10[1b] 1B (25A)

24.41 €

9.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

28.88 €

10.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

53.30 €

1 5 jours 10[2b] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile Matériau du corps EN 1.4308 équiv.
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R

Assistance technique