Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U-6A-SUS |
U-8A-SUS |
U-10A-SUS |
U-15A-SUS |
U-20A-SUS |
U-25A-SUS |
U-32A-SUS |
U-40A-SUS |
U-50A-SUS |
U-65A-SUS |
U-80A-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | ||
11.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | |
14.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | ||
16.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | |
22.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | ||
26.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | |
34.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | |
43.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | |
84.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | ||
140.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | ||
128.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles