Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UL-10A-SUS |
UL-15A-SUS |
UL-20A-SUS |
UL-25A-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8B (10A) | ||
20.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | |
48.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | ||
60.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile |
Traitement de surface | N/A | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles