Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
8.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
7.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
11.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
10.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
10.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
14.40 € | 1 | 15 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | ||
13.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
12.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
12.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
13.04 € 9.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
18.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
20.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
18.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
31.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
29.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
29.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
44.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
44.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
44.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
69.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
69.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
69.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
69.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
69.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Embouts de diamètres différents |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Produit chimique / Huile | Traitement de surface | N/A |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles