Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Longueur (mm) | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 34 | Embout court (mamelon double) | ||
6.10 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 50 | Embout long (long) | ||
6.58 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 65 | Embout long (long) | ||
6.91 € | 1 | 12 jours | 1/2B (15A) | 75 | Embout long (long) | ||
9.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 100 | Embout long (long) | |
9.68 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 125 | Embout long (long) | ||
11.97 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 150 | Embout long (long) | ||
6.81 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 38 | Embout court (mamelon double) | ||
6.26 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 50 | Embout long (long) | ||
7.73 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 75 | Embout long (long) | ||
10.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3/4B (20A) | 100 | Embout long (long) | |
13.76 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 150 | Embout long (long) | ||
7.24 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 50 | Embout long (long) | ||
8.39 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 65 | Embout long (long) | ||
14.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | 125 | Embout long (long) | |
16.53 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 150 | Embout long (long) | ||
10.18 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 50 | Embout court (mamelon double) | ||
10.50 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 65 | Embout long (long) | ||
11.97 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 75 | Embout long (long) | ||
18.97 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 125 | Embout long (long) | ||
22.24 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 150 | Embout long (long) | ||
20.11 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 100 | Embout long (long) | ||
24.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 150 | Embout long (long) | |
16.70 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 65 | Embout long (long) | ||
24.18 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 100 | Embout long (long) | ||
35.40 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 70 | Embout court (mamelon double) | ||
77.84 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | 90 | Embout court (mamelon double) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Revêtement en résine | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Longueur(mm)
Forme
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles