• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau revêtu en résine - croisillon de raccord revêtu

Raccord de tuyau revêtu en résine - croisillon de raccord revêtu

A pipe fitting coat cross with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and threaded portion that was subjected to treated to rust proofing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCR-15A-C
BCR-20A-C
BCR-25A-C
BCR-32A-C
BCR-40A-C
BCR-50A-C
BCR-65A-C
BCR-80A-C
BCR-100A-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

10.18 €

Devis 1/2B (15A)

10.91 €

Devis 3/4B (20A)

16.70 €

Devis 1B (25A)

24.01 €

Devis 1 1/4B (32A)

32.81 €

Devis 1 1/2B (40A)

36.97 €

Devis 2B (50A)

77.39 €

Devis 2 1/2B (65A)

102.75 €

Devis 3B (80A)

157.14 €

Devis 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique