Raccord de tuyau revêtu en résine - douille de raccord revêtu

Raccord de tuyau revêtu en résine - douille de raccord revêtu
  • Remise sur volume
A coated fitting bushing with resin coating, an epoxy-resin baked finish on the interior, and a thread treated against rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BU-20X15A-C
BU-25X20A-C
BU-32X25A-C
BU-40X20A-C
BU-40X25A-C
BU-50X40A-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

7.21 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

7.90 €

1 5 jours 1B (25A)3/4B (20A)

10.94 €

1 5 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

16.18 €

1 Disponible 8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.56 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

17.63 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique