Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-25A-C
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Filetage nominal M1 | 1B (25A) | Type à filetage de connexion M1 | R |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Revêtement en résine |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau revêtu en résine - bouchon de raccord revêtu, le numéro d'article est le suivant: P-25A-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-25A-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles