Inscription
Configurer

Raccord de tuyau couvert de résine - Coude à diamètre inégal de raccord revêtu

Raccord de tuyau couvert de résine - Coude à diamètre inégal de raccord revêtu

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Filetage nominal M1

Filetage nominal M2

Quantité minimale de commande
3/4B (20A)
1/2B (15A)
1 pièces
1B (25A)
3/4B (20A)
1 pièces
2B (50A)
1 1/2B (40A)
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.23 €
( 5.03 € )
6 jours ouvrables
7.34 €
( 8.73 € )
9 jours ouvrables
22.81 €
( 27.14 € )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· A coated fitting with an unequal diameter elbow having resin coating with epoxy resin baked paint finish on the interior, and threaded portion subjected to anti-rust treatment.
· Lightweight.
· Tough materials.
· Carton packaging for easy handling.