• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau revêtu en résine - tés de diamètre différent de raccord revêtu

Raccord de tuyau revêtu en résine - tés de diamètre différent de raccord revêtu

[Features]
· Pipe fitting coated reducer tees having resin coating with epoxy resin baked paint finish on the interior, and threaded portion subjected to anti-rust treatment.
· Lightweight.
· Tough materials.
· Carton packaging for easy handling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-20X15A-C
RT-25X15A-C
RT-25X20A-C
RT-32X15A-C
RT-32X20A-C
RT-32X25A-C
RT-40X15A-C
RT-40X20A-C
RT-40X25A-C
RT-40X32A-C
RT-50X15A-C
RT-50X20A-C
RT-50X25A-C
RT-50X32A-C
RT-50X40A-C
RT-65X15A-C
RT-65X20A-C
RT-65X25A-C
RT-65X32A-C
RT-65X40A-C
RT-65X50A-C
RT-80X15A-C
RT-80X20A-C
RT-80X25A-C
RT-80X32A-C
RT-80X40A-C
RT-80X50A-C
RT-80X65A-C
RT-100X15A-C
RT-100X20A-C
RT-100X25A-C
RT-100X32A-C
RT-100X40A-C
RT-100X50A-C
RT-100X65A-C
RT-100X80A-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

3.40 €

64 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

4.39 €

64 jours 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

4.39 €

7 jours 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

8.65 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)

7.74 €

7 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

7.21 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)

10.91 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1/2B (15A)

12.25 €

7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)

11.37 €

64 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

9.78 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

16.30 €

Devis 2B (50A)2B (50A)1/2B (15A)

17.54 €

64 jours 2B (50A)2B (50A)3/4B (20A)

17.54 €

64 jours 2B (50A)2B (50A)1B (25A)

14.34 €

Devis 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

16.65 €

7 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

37.80 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1/2B (15A)

37.80 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)3/4B (20A)

37.80 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)

37.80 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

35.14 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

40.46 €

7 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)

50.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)1/2B (15A)

50.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)3/4B (20A)

50.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)1B (25A)

50.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)1 1/4B (32A)

50.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)1 1/2B (40A)

51.05 €

7 jours 3B (80A)3B (80A)2B (50A)

44.72 €

Devis 3B (80A)3B (80A)2 1/2B (65A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)1/2B (15A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)3/4B (20A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)1B (25A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)1 1/4B (32A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)1 1/2B (40A)

85.08 €

Devis 4B (100A)4B (100A)2B (50A)

74.34 €

Devis 4B (100A)4B (100A)2 1/2B (65A)

74.34 €

Devis 4B (100A)4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique