• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau revêtu en résine - embase assemblée de raccord revêtu

Raccord de tuyau revêtu en résine - embase assemblée de raccord revêtu

An assembled pipe fitting coat flange. The inner face has a baked epoxy resin finish. The threaded portion has a resin coating treated for anti-rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2-15A-C
F2-20A-C
F2-25A-C
F2-32A-C
F2-40A-C
F2-50A-C
F2-65A-C
F2-80A-C
F2-100A-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

13.07 €

Devis 1/2B (15A)

15.77 €

65 jours 3/4B (20A)

16.30 €

Devis 1B (25A)

23.18 €

Devis 1 1/4B (32A)

24.01 €

Devis 1 1/2B (40A)

32.52 €

8 jours 2B (50A)

61.63 €

65 jours 2 1/2B (65A)

59.34 €

Devis 3B (80A)

81.83 €

Devis 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique