Raccord blanc - coude spécial

Raccord blanc - coude spécial
A special white elbow, suitable for sprinkler and foam piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOL-15A-W
SOL-25A-W
SOL-32A-W
SOL-40A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

11.37 €

1 5 jours 101/2B (15A)

22.40 €

1 9 jours 101B (25A)

32.68 €

1 8 jours 101 1/4B (32A)

41.10 €

1 8 jours 101 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coudes spéciaux
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique