Raccord blanc et noir - coude

Raccord blanc et noir - coude

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A black/white elbow which can be used for water, oil, steam, air, and gas piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-6A-B
L-6A-W
L-8A-B
L-8A-W
L-10A-B
L-10A-W
L-15A-B
L-15A-W
L-20A-B
L-20A-W
L-25A-B
L-25A-W
L-32A-B
L-32A-W
L-40A-B
L-40A-W
L-50A-B
L-50A-W
L-65A-W
L-80A-B
L-80A-W
L-100A-B
L-100A-W
L-125A-B
L-150A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Traitement de surface Couleur

2.37 €

10 5 jours 101/8B (6A)[Non fourni] N/ANoir

2.56 €

10 5 jours 101/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.37 €

10 5 jours 101/4B (8A)[Non fourni] N/ANoir

2.56 €

10 5 jours 101/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.12 €

10 5 jours 103/8B (10A)[Non fourni] N/ANoir

2.56 €

10 5 jours 103/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

1.43 €

10 5 jours 101/2B (15A)[Non fourni] N/ANoir

2.05 €

10 5 jours 101/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.12 €

10 5 jours 103/4B (20A)[Non fourni] N/ANoir

3.14 €

10 5 jours 103/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.99 €

10 5 jours 101B (25A)[Non fourni] N/ANoir

4.73 €

10 5 jours 101B (25A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

5.48 €

7 8 jours 101 1/4B (32A)[Non fourni] N/ANoir

4.87 €

10 5 jours 101 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

7.15 €

6 5 jours 101 1/2B (40A)[Non fourni] N/ANoir

6.63 €

6 5 jours 101 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

10.64 €

4 5 jours 102B (50A)[Non fourni] N/ANoir

11.24 €

4 5 jours 102B (50A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

21.87 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

28.37 €

1 8 jours 103B (80A)[Non fourni] N/ANoir

32.70 €

1 5 jours 103B (80A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

45.65 €

1 8 jours 104B (100A)[Non fourni] N/ANoir

48.40 €

1 21 jours 104B (100A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

100.22 €

1 8 jours 105B (125A)[Non fourni] N/ANoir

138.17 €

1 8 jours 106B (150A)[Non fourni] N/ANoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Fonte malléable à cœur noir
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique