Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL-6A-B |
SL-6A-W |
SL-8A-B |
SL-8A-W |
SL-10A-B |
SL-10A-W |
SL-15A-B |
SL-15A-W |
SL-20A-B |
SL-20A-W |
SL-25A-B |
SL-25A-W |
SL-32A-B |
SL-32A-W |
SL-40A-W |
SL-50A-B |
SL-50A-W |
SL-80A-B |
SL-100A-B |
SL-100A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
3.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
4.43 € | 1 | 8 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
3.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
4.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
4.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
8.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
6.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
12.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
11.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
15.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
16.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
11.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
46.63 € | 1 | 93 jours | 10 | 3B (80A) | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
88.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | 4B (100A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
81.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Traitement de surface
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles