Joint noir et blanc - Bouchon

Joint noir et blanc - Bouchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A white/black plug fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: FCMB270
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil
· Surface treatment: galvanized

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
P-15A-B
P-15A-W
P-20A-B
P-20A-W
P-25A-W
P-32A-B
P-32A-W
P-40A-B
P-40A-W
P-50A-B
P-50A-W
P-65A-B
P-65A-W
P-80A-B
P-80A-W
P-100A-W
P-125A-B
P-125A-W
P-150A-B
P-150A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Traitement de surface Couleur

2.52 €

1 Disponible 5 jours -1/8B (6A)[Non fourni] N/ANoir

2.39 €

1 Disponible 5 jours -1/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

1.87 €

1 Disponible 5 jours -1/4B (8A)[Non fourni] N/ANoir

2.60 €

1 Disponible 5 jours -1/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.52 €

1 Disponible 5 jours 103/8B (10A)[Non fourni] N/ANoir

2.46 €

1 Disponible 5 jours -3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

2.91 €

1 Disponible 5 jours 101/2B (15A)[Non fourni] N/ANoir

2.22 €

1 Disponible 5 jours 101/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

4.83 €

1 Disponible 5 jours 103/4B (20A)[Non fourni] N/ANoir

2.50 €

1 Disponible 5 jours 103/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

3.27 €

1 Disponible 5 jours 101B (25A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

6.06 €

1 8 jours 101 1/4B (32A)[Non fourni] N/ANoir

6.06 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

7.16 €

1 84 jours 101 1/2B (40A)[Non fourni] N/ANoir

7.17 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

10.33 €

1 8 jours 102B (50A)[Non fourni] N/ANoir

9.12 €

1 5 jours 102B (50A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

12.15 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)[Non fourni] N/ANoir

12.17 €

1 5 jours 102 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

19.20 €

1 8 jours 103B (80A)[Non fourni] N/ANoir

20.28 €

1 5 jours 103B (80A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

32.45 €

1 5 jours -4B (100A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

87.69 €

1 8 jours 105B (125A)[Non fourni] N/ANoir

84.15 €

1 8 jours 105B (125A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

88.61 €

1 8 jours 106B (150A)[Non fourni] N/ANoir

114.69 €

1 8 jours 106B (150A)[Zingage] Zingage à chaudBlanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique