Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HXNI-6A-W |
HXNI-8A-B |
HXNI-8A-W |
HXNI-10A-W |
HXNI-15A-B |
HXNI-15A-W |
HXNI-20A-B |
HXNI-20A-W |
HXNI-25A-B |
HXNI-25A-W |
HXNI-32A-B |
HXNI-32A-W |
HXNI-40A-B |
HXNI-40A-W |
HXNI-50A-B |
HXNI-50A-W |
HXNI-65A-W |
HXNI-80A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € 0.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
2.12 € 1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
2.12 € 0.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
1.92 € 0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
1.92 € 0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
2.08 € 0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
2.08 € 0.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
2.62 € 1.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
2.62 € 1.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
3.41 € 1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Noir | |
3.41 € 1.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
6.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
4.24 € 1.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
9.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
5.71 € 2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
14.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
22.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles