Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSL-20X15A-W |
RSL-25X20A-W |
RSL-32X25A-W |
RSL-40X32A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
13.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
20.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
27.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Couleur | Blanc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles