Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F2-15A-B |
F2-15A-W |
F2-20A-B |
F2-20A-W |
F2-25A-B |
F2-25A-W |
F2-32A-B |
F2-32A-W |
F2-40A-B |
F2-40A-W |
F2-50A-B |
F2-50A-W |
F2-65A-B |
F2-65A-W |
F2-80A-B |
F2-100A-B |
F2-100A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
18.90 € | 1 | 23 jours | 10 | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
21.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
21.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
20.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
24.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
29.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
30.70 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
31.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
31.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
37.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
40.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | |
67.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
68.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc | ||
75.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
80.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | [Non fourni] N/A | Noir | ||
111.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | Blanc |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles