Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | 5 jours | 72 | 140.01~220.00 | NA | 166.6 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | Disponible | ||
18.94 € | 1 | 8 jours | 72 | 80.01~140.00 | NA | 137.2 | Résine de phénol | Résistance à la chaleur | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | NA | ||
24.39 € | 1 | 5 jours | 72 | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | Disponible | ||
23.93 € | 1 | 5 jours | 72 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 28 | Disponible | ||
39.39 € | 1 | 5 jours | 92 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Disponible | ||
52.99 € | 1 | 8 jours | 92 | 140.01~220.00 | NA | 196 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Disponible | ||
43.11 € | 1 | 5 jours | 105 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Disponible | ||
35.31 € 22.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 105 | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Disponible | ||
55.17 € | 1 | 5 jours | 105 | 220.01~320.00 | NA | 245 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Disponible | ||
125.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 144 | 320.01~485.00 | NA | 441 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | Disponible | |
133.40 € | 1 | 5 jours | 144 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 441 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | Disponible | ||
65.33 € | 1 | 8 jours | 144 | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
73.81 € | 1 | 9 jours | 144 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 196 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
84.00 € | 1 | 14 jours | 144 | 220.01~320.00 | NA | 294 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
92.56 € | 1 | 5 jours | 144 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 294 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Disponible | ||
135.50 € | 1 | 8 jours | 177 | 485.01~750.00 | NA | 539 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | ||
133.24 € | 1 | 5 jours | 177 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 539 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | ||
93.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 177 | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | |
105.06 € | 1 | 8 jours | 177 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 245 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | ||
120.25 € | 1 | 5 jours | 177 | 485.01~750.00 | NA | 490 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | ||
132.00 € | 1 | 5 jours | 177 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 490 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Disponible | ||
161.63 € | 1 | 5 jours | 198 | 485.01~750.00 | NA | 588 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
169.83 € | 1 | 5 jours | 198 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 588 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
118.16 € | 1 | 8 jours | 198 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
130.52 € | 1 | 8 jours | 198 | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 294 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
102.65 € | 1 | 5 jours | 198 | 485.01~750.00 | NA | 539 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
111.34 € | 1 | 8 jours | 198 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 539 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Disponible | ||
287.45 € | 1 | 8 jours | 250 | 485.01~750.00 | NA | 646.8 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible | ||
309.83 € | 1 | 8 jours | 250 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 646.8 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible | ||
130.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 250 | 320.01~485.00 | NA | 401.8 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible | |
153.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 250 | 320.01~485.00 | Avec butée de rotation | 401.8 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible | |
184.36 € | 1 | 8 jours | 250 | 485.01~750.00 | NA | 588 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible | ||
206.73 € | 1 | 8 jours | 250 | 485.01~750.00 | Avec butée de rotation | 588 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles