Roulettes en acier d'usage général avec plaque pour charge moyenne-légère série S, montées sur pivot, modèle à pédale latérale commutable SJ-KS (roulettes dorées)

Roulettes en acier d'usage général avec plaque pour charge moyenne-légère série S, montées sur pivot, modèle à pédale latérale commutable SJ-KS (roulettes dorées)
Includes a side pedal for easily switching between swivel mode and fixed mode.

[Features]
· Includes a side pedal for switching between swivel mode and fixed mode.
· Switching between the fixed mode for transporting items such as basket carriers over long distances and a swivel mode for transporting such items over short distances is easy with this caster.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJ-125NB-KS
SJ-125NB-KS-S
SJ-125R-KS
SJ-125R-KS-S
SJ-125RB-KS
SJ-125RB-KS-S
SJ-125UB-KS
SJ-125UB-KS-S
SJ-150NB-KS
SJ-150NB-KS-S
SJ-150R-KS
SJ-150R-KS-S
SJ-150RB-KS
SJ-150RB-KS-S
SJ-150UB-KS
SJ-150UB-KS-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement

55.79 €

1 9 jours 168NA147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid12538Disponible

63.88 €

1 9 jours 168Avec butée de rotation147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid12538Disponible

47.26 €

1 9 jours 168NA147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12538NA

55.45 €

1 9 jours 168Avec butée de rotation147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12538NA

52.33 €

1 9 jours 168NA147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12538Disponible

60.44 €

1 9 jours 168Avec butée de rotation147[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid12538Disponible

62.04 €

1 9 jours 168NA147UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12538Disponible

70.06 €

1 9 jours 168Avec butée de rotation147UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile12538Disponible

59.06 €

1 9 jours 190NA156.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid15038Disponible

67.16 €

1 9 jours 190Avec butée de rotation156.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid15038Disponible

52.65 €

1 9 jours 190NA156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid15038NA

60.52 €

1 9 jours 190Avec butée de rotation156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid15038NA

57.19 €

1 5 jours 190NA156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid15040Disponible

65.36 €

1 9 jours 190Avec butée de rotation156.8[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid15040Disponible

72.32 €

1 9 jours 190NA156.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile15038Disponible

80.17 €

1 9 jours 190Avec butée de rotation156.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile15038Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN) 140.01~220.00 Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 75(80)
Longueur de la plaque F1(mm) 102 Largeur de plaque F2(mm) 102 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge légère / moyenne Pédale Pédale latérale

Assistance technique