• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EJ-50U-S

Marque: TOSEI SHARYO

Prix: 8.96

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 65 mm

Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]: 35.01~80.00 daN

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]: 39.2 daN

Matériau de la roue: Uréthane


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EJ-50U-S

Référence pièce
EJ-50U-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Max

8.96 €

1 5 jours 6535.01~80.00Avec butée de rotation39.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425020NA-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier d'usage général montées sur plaque E pour charge légère, série EJ (roulettes dorées), le numéro d'article est le suivant: EJ-50U-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EJ-50U-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-75N
EJ-75N-S
EJ-75R-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Max

20.76 €

1 Disponible 11 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025Disponible-

13.54 €

1 8 jours 12235.01~80.00NA49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

16.11 €

1 5 jours 12235.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid82401005810025NA-

6.89 €

1 8 jours 9235.01~80.00NA49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid562870427520NA-

8.70 €

1 8 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid562870427520NA-

10.04 €

1 8 jours 9235.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid562870427520NA-

Assistance technique