Roulettes pivotantes en acier général, charge légère, compacte, plaque T, série TJ (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TJ-25R
TJ-50N
TJ-50N-S
TJ-50R
TJ-50R-S
TJ-50U
TJ-50U-S
TJ-65N
TJ-65N-S
TJ-65R
TJ-65R-S
TJ-65U
TJ-65U-S
TJ-75N
TJ-75N-S
TJ-75R
TJ-75R-S
TJ-75U
TJ-75U-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

1.21 €

1 Disponible 5 jours 35~35.00NA7.84[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid282335302512

4.23 €

1 8 jours 65~35.00NA34.3[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid463559475020

5.52 €

1 8 jours 65~35.00Avec butée de rotation34.3[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid463559475020

5.12 €

1 8 jours 65~35.00NA29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid463559475020

6.41 €

1 8 jours 65~35.00Avec butée de rotation29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid463559475020

7.44 €

1 8 jours 65~35.00NA34.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile463559475020

8.73 €

1 8 jours 65~35.00Avec butée de rotation34.3UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile463559475020

7.35 €

1 8 jours 8035.01~80.00NA53.9[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid554270586525

8.98 €

1 8 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation53.9[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid554270586525

9.04 €

1 8 jours 8035.01~80.00NA39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270586525

10.82 €

1 8 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270586525

10.71 €

1 8 jours 8035.01~80.00NA53.9UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile554270586525

12.34 €

1 8 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation53.9UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile554270586525

7.69 €

1 8 jours 9035.01~80.00NA63.7[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid554270587525

9.46 €

1 8 jours 9035.01~80.00Avec butée de rotation63.7[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid554270587525

9.59 €

1 8 jours 9035.01~80.00NA49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270587525

11.36 €

1 8 jours 9035.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270587525

11.44 €

1 8 jours 9035.01~80.00NA63.7UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile554270587525

13.21 €

1 8 jours 9035.01~80.00Avec butée de rotation63.7UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile554270587525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère Roulement NA

Assistance technique