• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes en acier général, charge légère, compacte, plaque T, série TJ (roulettes or) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TJ-65R

Référence pièce
TJ-65R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge

6.65 €

Disponible 6 jours 8035.01~80.00NA39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270586525Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Roulement NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier général, charge légère, compacte, plaque T, série TJ (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: TJ-65R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TJ-65R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TJ-32N
TJ-32R
TJ-32U
TJ-65R-S
TJ-65U
TJ-65U-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge

2.06 €

Disponible 6 jours 42~35.00NA17.64[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid302438323214Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

2.21 €

Disponible 6 jours 42~35.00NA11.76[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid302438323214Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

2.94 €

Disponible 6 jours 42~35.00NA17.64UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile302438323214Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

7.94 €

Disponible 6 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froid554270586525Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

8.04 €

Disponible 6 jours 8035.01~80.00NA53.9UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile554270586525Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

9.18 €

Disponible 6 jours 8035.01~80.00Avec butée de rotation53.9UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile554270586525Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique