• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en acier général, charge légère, vis modèle E, série EA (roulettes or) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EA-50N
EA-50N-S
EA-50R
EA-50R-S
EA-50U
EA-50U-S
EA-75N
EA-75N-S
EA-75R
EA-75R-S
EA-75U
EA-75U-S
EA-100N
EA-100N-S
EA-100PR
EA-100R
EA-100R-S
EA-100U
EA-100U-S
EA-100UB
EA-100UB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulement Longueur de la tige Pas de filetage

5.54 €

1 8 jours 6835.01~80.00NA39.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM125020NA351.75

6.75 €

1 8 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM125020NA351.75

5.62 €

1 5 jours 68~35.00NA29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM125020NA351.75

7.14 €

1 8 jours 68~35.00Avec butée de rotation29.4[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM125020NA351.75

8.00 €

1 8 jours 6835.01~80.00NA39.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM125020NA351.75

9.23 €

1 8 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation39.2UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM125020NA351.75

7.31 €

1 8 jours 9535.01~80.00NA49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM127520NA351.75

9.01 €

1 8 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM127520NA351.75

8.65 €

1 8 jours 9535.01~80.00NA39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM127520NA351.75

10.29 €

1 8 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation39.2[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM127520NA351.75

10.26 €

1 8 jours 9535.01~80.00NA49UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM127520NA351.75

11.98 €

1 8 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation49UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM127520NA351.75

12.48 €

1 8 jours 12635.01~80.00NA58.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM1610025NA402.0

14.91 €

1 8 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation58.8[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidM1610025NA402.0

15.47 €

1 Disponible 11 jours 12635.01~80.00NA49[Caoutchouc] Caoutchouc (roues pressées)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610022NA402.0

14.18 €

1 8 jours 12635.01~80.00NA49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610025NA402.0

16.67 €

1 8 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] CaoutchoucRésistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610025NA402.0

17.88 €

1 8 jours 12635.01~80.00NA58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610027NA402.0

20.17 €

1 8 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610027NA402.0

21.96 €

1 8 jours 12635.01~80.00NA58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610027Disponible402.0

24.46 €

1 8 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation58.8UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610027Disponible402.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique