Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EA-50N |
EA-50N-S |
EA-50R |
EA-50R-S |
EA-50U |
EA-50U-S |
EA-75N |
EA-75N-S |
EA-75R |
EA-75R-S |
EA-75U |
EA-75U-S |
EA-100N |
EA-100N-S |
EA-100PR |
EA-100R |
EA-100R-S |
EA-100U |
EA-100U-S |
EA-100UB |
EA-100UB-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Longueur de la tige | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 8 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
6.75 € | 1 | 8 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 39.2 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
5.62 € | 1 | 5 jours | 68 | ~35.00 | NA | 29.4 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
7.14 € | 1 | 8 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 29.4 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
8.00 € | 1 | 8 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
9.23 € | 1 | 8 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 39.2 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
7.31 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
9.01 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
8.65 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
10.29 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 39.2 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
10.26 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 49 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
11.98 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
12.48 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
14.91 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
15.47 € | 1 | Disponible | 11 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc (roues pressées) | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 22 | NA | 40 | 2.0 | |
14.18 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
16.67 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
17.88 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
20.17 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
21.96 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | Disponible | 40 | 2.0 | ||
24.46 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | Disponible | 40 | 2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Longueur de la tige
Pas de filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles