• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes en acier général, charge légère, vis modèle E, série EA (roulettes or) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA-65TB

Référence pièce
EA-65TB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Roulement Longueur de la tige Pas de filetage

9.06 €

Disponible 9 jours 85~35.00NA29.4ÉlastomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueM126520Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreDisponible351.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier général, charge légère, vis modèle E, série EA (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: EA-65TB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA-65TB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EA-100NR-S
EA-100NRB
EA-100NRB-S
EA-65U
EA-65U-S
EA-75N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Butée Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Roulement Longueur de la tige Pas de filetage

13.27 €

Disponible 9 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610025Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreNA402.0

17.18 €

Disponible 9 jours 12635.01~80.00NA49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610025Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreDisponible402.0

18.75 €

Disponible 9 jours 12635.01~80.00Avec butée de rotation49[Caoutchouc] Caoutchouc (roue en résine)Résistance à l'abrasion / Résistance au froidM1610025Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreDisponible402.0

7.14 €

Disponible 6 jours 8535.01~80.00NA39.2UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileM126520Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreNA351.75

8.14 €

Disponible 6 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation39.2UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileM126520Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreNA351.75

5.83 €

Disponible 6 jours 9535.01~80.00NA49[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidM127520Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légèreNA351.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique