Référence fabricant: EA-100R-S
Marque: TOSEI SHARYO
Prix: 16.67 €
Délai de livraison: 8 jours
Hauteur de montage H: 126 mm
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]: 35.01~80.00 daN
Butée: Avec butée de rotation
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]: 49 daN
Matériau de la roue: [Caoutchouc] Caoutchouc
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EA-100R-S
Référence pièce
|
---|
EA-100R-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Longueur de la tige | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier général, charge légère, vis modèle E, série EA (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: EA-100R-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA-100R-S.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Longueur de la tige
Pas de filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EA-100N-S |
EA-100PR |
EA-100R |
EA-100U |
EA-100U-S |
EA-100UB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | Longueur de la tige | Pas de filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
15.47 € | 1 | Disponible | 11 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc (roues pressées) | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 22 | NA | 40 | 2.0 | |
14.18 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
17.88 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
20.17 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
21.96 € | 1 | 8 jours | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | M16 | 100 | 27 | Disponible | 40 | 2.0 |