Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WJ-75RBE |
WJ-75RBE-WS |
WJ-100RBE |
WJ-100RBE-S |
WJ-100RBE-WS |
WJ-130RBE |
WJ-130RBE-S |
WJ-130RBE-WS |
WJ-150RBE |
WJ-150RBE-S |
WJ-150RBE-WS |
WJ-200RBE |
WJ-200RBE-S |
WJ-200RBE-WS |
WJ-250RBE |
WJ-250RBE-WS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Butée | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | 9 jours | 100 | 35.01~80.00 | NA | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
25.24 € | 1 | 9 jours | 100 | 35.01~80.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
30.53 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | NA | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
37.91 € | 1 | 9 jours | 144 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
39.01 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
50.53 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | NA | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
58.56 € | 1 | 9 jours | 177 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
60.58 € | 1 | 9 jours | 177 | 140.01~220.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
56.13 € | 1 | 9 jours | 198 | 140.01~220.00 | NA | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
64.75 € | 1 | 9 jours | 198 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
67.15 € | 1 | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
89.18 € | 1 | 9 jours | 250 | 140.01~220.00 | NA | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
99.38 € | 1 | 9 jours | 250 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
101.60 € | 1 | 9 jours | 250 | 140.01~220.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
163.73 € | 1 | 9 jours | 305 | 220.01~320.00 | NA | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | ||
129.28 € | 1 | 9 jours | 305 | 220.01~320.00 | Avec double frein (rotation + braquage) | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Matériau de la roue | Caoutchouc conducteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid / Antistatique | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Butée
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles