Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC-NS-D-038-[1-30/1] |
DC-NS-D-065-[1-30/1] |
DC-NS-D-100-[1-30/1] |
DC-NS-D-125-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible maximale (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal en mm (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 38.1 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38(1 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 14 jours | 62.4 | 71.6 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 15 jours | 101.0 | 110.5 | 0.03 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 125.9 | 137 | 0.02 | 125 | 125(5) | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | Élastomère thermoplastique + Résine oléfinique | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Performance antistatique / Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::70 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible maximale (température normale)(MPa)
Diamètre nominal en mm (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles