• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conduit flexible Conduit N.S.

Conduit flexible Conduit N.S.

· Product compliant to Food Sanitation Laws of Japan/Health, Labour and Welfare Ministry Notification No. 201. High transparency allows the internal fluid to be easily observed.

[Features]
· Duct NS was successfully made lighter compared to a conventional PVC duct.
· Easily carried, improving work efficiency.
· Incineration disposal is possible instead of disposing in landfill like the conventional product.
· The connection cuff is also PVC-free. This feature can be fully demonstrated by combining with the duct main body.
· This product can be safely used even in environments where no static electricity is permitted, such as clean rooms.
· Transparency is high so the internal fluid can easily be observed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-NS-I-032-[1-50/1]
DC-NS-I-038-[1-50/1]
DC-NS-I-050-[1-30/1]
DC-NS-I-065-[1-30/1]
DC-NS-I-075-[1-30/1]
DC-NS-I-090-[1-30/1]
DC-NS-I-100-[1-30/1]
DC-NS-I-125-[1-20/1]
DC-NS-I-150-[1-20/1]
DC-NS-I-175-[1-20/1]
DC-NS-I-200-[1-20/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

6 jours 34.042.00.06-20~504032(1 1/4)1 ~ 50

-

6 jours 3947.50.06-20~504538(1 1/2)1 ~ 50

-

16 jours 50.3600.05-20~506050(2)1 ~ 30

-

6 jours 63.573.50.04-20~508065(2 1/2)1 ~ 30

-

6 jours 76.5880.04-20~508575(3)1 ~ 30

-

6 jours 88.91020.03-20~5010590(3 1/2)1 ~ 30

-

13 jours 101.4115.00.03-20~50110100(4)1 ~ 30

-

6 jours 125.9138.70.02-20~50175125(5)1 ~ 20

-

6 jours 152.4164.80.02-20~50200150(6)1 ~ 20

-

6 jours 177.81930.02-20~50220175(7)1 ~ 20

-

6 jours 203.7219.50.01-20~50250200(8)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Performance antistatique
Couleur Transparent (ivoire) Fluide applicable Air

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique