Conduit, conduit dur N.S.

Conduit, conduit dur N.S.
[Features]
· PVC Product.
· Excellent heat resistance.
· Structure has less bends due to temperature change.
· Flexible bendable hose.
· At least 10% lighter than existing hard ducts.
· Up to 50% elastic so as not to damage the airtightness.
· Aperture will change just by twisting the opening of the duct.
· Can be easily cut with a knife, and can be connected by just inserting the opening of the duct and wreathing with tape.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-NS-H-065-[1-10/1]
DC-NS-H-090-[1-10/1]
DC-NS-H-200-[1-10/1]
DC-NS-H-300-[1-4/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

1 56 jours 6571.8-10~8015565(2 1/2)1 ~ 10

-

1 56 jours 9096.8-10~8021090(3 1/2)1 ~ 10

-

1 56 jours 200207.2-10~75450200(8)1 ~ 10

-

1 56 jours 300310-10~70780300(12)1 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à la chaleur
Couleur Gris Fluide applicable Air

Assistance technique