Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC-D-032-[1-50/1] |
DC-D-038-[1-50/1] |
DC-D-065-[1-30/1] |
DC-D-200-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible maximale (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal en mm (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 jours | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38(1 1/2) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 64 | 73.2 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 14 jours | 205 | 216.8 | 0.01 | 200 | 200(8) | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | PVC (polychlorure de vinyle) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Air |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible maximale (température normale)(MPa)
Diamètre nominal en mm (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles