Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC-T-032-[1-50/1] |
DC-T-050-[1-30/1] |
DC-T-065-[1-30/1] |
DC-T-075-[1-30/1] |
DC-T-090-[1-30/1] |
DC-T-100-[1-30/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible maximale (température normale) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal en mm (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 50.6 | 59.8 | 0.05 | 50 | 50(2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 62.4 | 71.6 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 88.9 | 99.5 | 0.03 | 90 | 90(3 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 |
Loading...
Matériau | PVC (polychlorure de vinyle) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Transparence | Fluide applicable | Poudre / Graines / Air |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible maximale (température normale)(MPa)
Diamètre nominal en mm (pouces)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles