• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conduit résistant à l'huile

Conduit résistant à l'huile

Has little internal resistance, therefore allowing for substantial transport capacity. Made from special oil-resistant vinyl chloride for excellent resistance to lubricating oil, cutting oil, and other oils. Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-O-032-[1-50/1]
DC-O-038-[1-50/1]
DC-O-050-[1-30/1]
DC-O-065-[1-30/1]
DC-O-075-[1-30/1]
DC-O-090-[1-30/1]
DC-O-100-[1-30/1]
DC-O-125-[1-20/1]
DC-O-150-[1-20/1]
DC-O-175-[1-20/1]
DC-O-200-[1-20/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

18 jours 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

6 jours 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

6 jours 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

6 jours 62.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30

-

6 jours 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

6 jours 88.999.50.039090(3 1/2)1 ~ 30

-

11 jours 101.6112.20.03100100(4)1 ~ 30

-

18 jours 125.9138.70.02125125(5)1 ~ 20

-

16 jours 152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

-

6 jours 177.8191.20.02175175(7)1 ~ 20

-

24 jours 203.7217.10.01200200(8)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC (polychlorure de vinyle) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à l'huile
Couleur Gris + Noir Fluide applicable Huile d'usinage / Lubrifiant / Air / Brouillard d'huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique