Conduit modèle EF (anti-statique)

Conduit modèle EF (anti-statique)

A special blended soft vinyl chloride provides superior anti-static. Transparent (a clear green), so you can see what is running through.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-EF-032-[1-50/1]
DC-EF-038-[1-50/1]
DC-EF-050-[1-30/1]
DC-EF-065-[1-30/1]
DC-EF-075-[1-30/1]
DC-EF-090-[1-30/1]
DC-EF-100-[1-30/1]
DC-EF-125-[1-20/1]
DC-EF-150-[1-20/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

8 jours 632.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

7 jours 637.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

8 jours 650.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

7 jours 662.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30

-

7 jours 676.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

7 jours 688.999.50.039090(3 1/2)1 ~ 30

-

7 jours 6101.6112.20.03100100(4)1 ~ 30

-

Devis 6125.9138.70.02125125(5)1 ~ 20

-

23 jours 6152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC (polychlorure de vinyle) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Performance antistatique
Couleur Transparence Fluide applicable Poudre / Air

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique