Conduit métallique (MD18)

Conduit métallique (MD18)
  • Remise sur volume

Uses a reinforced core of aluminum foil, glass cross, and SPTE. A lightweight and flexible duct for easy stowing, storage, and transportation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-MD18-050-05
DC-MD18-065-05
DC-MD18-075-05
DC-MD18-090-05
DC-MD18-100-05
DC-MD18-125-05
DC-MD18-150-05
DC-MD18-200-05
DC-MD18-250-05
DC-MD18-300-05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces)

92.75 €

7 jours 65155.0-20~18011050(2)

81.86 €

7 jours 66670-20~18014065(2 1/2)

94.55 €

Disponible Jour même

Stock

67680-20~18016075(3)

99.47 €

Devis 691.595.5-20~18019090(3 1/2)

107.40 €

Disponible Jour même

Stock

6101.5105.5-20~180210100(4)

120.91 €

21 jours 6126.5130.5-20~180250125(5)

146.05 €

5 jours 6152156-20~180280150(6)

190.28 €

8 jours 6202206-20~180380200(8)

302.12 €

8 jours 6253257-20~180510250(10)

367.40 €

8 jours 6304308-20~180610300(12)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tissu de verre aluminium Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Ignifuge
Couleur Gris Fluide applicable Air Pression admissible maximale (température normale)(MPa) 0.007
Longueur(m) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique