Conduit aluminium Kana

Conduit aluminium Kana
[Features]
▪ Flexible, bendable, and easy piping in narrow spaces.
▪ Shrinkage to 1/10 and can be stowed compactly (II type).
▪ Lightweight and portable.
▪ Hose saves inventory and transportation space.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-AL-038-05
DC-AL-050-05
DC-AL-065-05
DC-AL-075-05
DC-AL-100-05
DC-AL-125-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces)

92.20 €

1 6 jours 42.745.00.023038(1 1/2)

96.00 €

1 6 jours 53.055.30.023550(2)

81.31 €

1 6 jours 68.070.30.024565(2 1/2)

91.16 €

1 6 jours 78.080.30.015575(3)

102.56 €

1 6 jours 103105.30.0170100(4)

131.15 €

1 6 jours 128130.30.0190125(5)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Feuille d'aluminium + câble en acier Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard
Fluide applicable Air Plage de températures de fonctionnement(°C) 10::80 Longueur(m) 5
Unité d'achat(pc.) 1

Assistance technique