• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Conduit aluminium Kana modèle II

Conduit aluminium Kana modèle II

Flexible and bendable, for easy deployment in tight spaces. Can be stowed at 1/10 its full extended length. Lightweight and portable. Lets you save inventory and transportation space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-AL2-125-05
DC-AL2-150-05
DC-AL2-200-05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces)

64.00 €

7 jours 6131.4133.710~8075125(5)

71.15 €

Devis 6160163.010~8090150(6)

79.60 €

7 jours 6211.021410~80110200(8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Feuille d'aluminium + câble en acier Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard
Fluide applicable Air Pression admissible maximale (température normale)(MPa) 0.01 Longueur(m) 5
Unité d'achat(pc.) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique