Flexible tressé général Kana Line N.S.

Flexible tressé général Kana Line N.S.

Made from environmentally friendly non-PVC material. Lightweight and good workability. Achieved same or better bending than that made of PVC. Main body is transparent so it is easy to observe the items being transported.

[Features]
· Made from environmentally friendly non-PVC material.
· Can be burnt, does not generate toxic gases such as dioxins, chlorine gas, or sulfur oxides.
· Lightweight and has good workability.
· Average weight reduction of 30% compared to VS Kanaflex line.
· Equal or better bending than PVC.
· The main body is transparent so the item being transported can be easily viewed.
· Achieved a permissible pressure of 0.49 MPa (5 kgf/cm2) through utilizing a reinforcement cord.
· Can be used for both delivery and suction.
· Low extension of the hose under pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-KL-025-[1-50/1]
NS-KL-032-[1-50/1]
NS-KL-038-[1-50/1]
NS-KL-050-[1-50/1]
NS-KL-065-[1-50/1]
NS-KL-075-[1-50/1]
NS-KL-090-[1-50/1]
NS-KL-100-[1-50/1]
NS-KL-125-[1-20/1]
NS-KL-150-[1-20/1]
NS-KL-200-[1-10/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

Devis 62535.5105-10~50~0.51251 ~ 50

-

Devis 63243120-10~50~0.51 1/4321 ~ 50

-

7 jours 63851150-10~50~0.51 1/240.01 ~ 50

-

Devis 65063225-10~50~0.52501 ~ 50

-

Devis 66580.5270-10~50~0.52 1/263.01 ~ 50

-

Devis 67593.0375-10~50~0.5375.51 ~ 50

-

Devis 690106.5480-10~50~0.53 1/288.91 ~ 50

-

7 jours 6100120540-10~50~0.54101.01 ~ 50

-

Devis 6125153.0630-10~50~0.55126.81 ~ 20

-

Devis 6150180.5780-10~50~0.56152.21 ~ 20

-

Devis 6200236.01200-10~50~0.58203.01 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à la pression / Résistance chimique / Transparence / Flexibilité / Vide
Matériau de flexible Élastomère thermoplastique + Résine oléfinique Raccords métalliques de montage NA Couleur Rouge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique