Flexible résistant à la pression Kana Power N.S.

Flexible résistant à la pression Kana Power N.S.

Superior abrasion resistance. More flexible than New AtT 20% to 30% lighter, and has good operating efficiency. Higher decompression deformation temperature than New AT. Structure helps prevent heat deformation. Environmentally sound and burnable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KPW-NS-050-[20,​50]
KPW-NS-075-[20,​50]
KPW-NS-100-[20,​50]
KPW-NS-125-20
KPW-NS-150-20
KPW-NS-200-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDésignation nominale (ou diamètre nominal) / mm Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Diamètre nominal / Pouces
(φ)
Diamètre intérieur
(mm)
Length
(m)

-

Devis 65069.5600-10~50~0.98250.520 ~ 50

-

Devis 67598.5750-10~50~0.98376.020 ~ 50

-

Devis 6100126.51000-10~50~0.984101.020 ~ 50

-

Devis 61251591360-10~50~0.985127.020

-

Devis 6150186.51600-10~50~0.986152.420

-

Devis 6200246.01800-10~50~0.988203.010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance à la chaleur / Flexibilité / Conservation de la forme / Vide
Matériau de flexible Élastomère thermoplastique + Résine oléfinique Raccords métalliques de montage NA Couleur Rouge

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique